PHK20-4
Technische gegevens
A | 60 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
B | 24 [mm] |
B1 | 15 [mm] |
B2 | 4.5 [mm] |
Bouwwijze | Adapterplaat |
Bouwmaat | PHK20 |
Gewicht | 0.042 [kg] |
T | 4 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden