NJ3-E2-03
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_NJ3-E2-03__SALL__AIN__V1.png)
Inductieve naderingsschakelaar
Serie NJ
Technische gegevens
Aantal geleidingen x geleiderdoorsnede | 3x0,05 [mm²] |
Bouwwijze | Inductieve naderingsschakelaar |
Bouwmaat | ALLGEMEIN-NJ |
Nominale werkafstand Sn | 0.60 [mm] |
Bedrijfsspanning max. | 30 [V DC] |
Bedrijfsspanning min. | 10 [V DC] |
Bedrijfstemperatuur max. | +70 [°C] |
Bedrijfstemperatuur min. | -25 [°C] |
Gewicht | 0.2 [kg] |
Labellengte | 2 [m] |
Kortsluitvast | Ja |
Restrimpeling max. | 20 [%] |
Schakelfrequentie | 5000 [Hz] |
Polariteitsbescherming | Ja |
Materiaal kabelmantel | PUR |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden