KB8-32
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_KB8-3__SALL__AIN__V1.png)
Klemblok
Serie KB
Technische gegevens
Bouwwijze | Klemblok |
Gewicht | 0.01 [kg] |
Bouwmaat | KB8 |
LABS-vrij | Ja |
Geschikt voor sensor-Ø | 8 [mm] |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |
Bouwwijze | Klemblok |
Gewicht | 0.01 [kg] |
Bouwmaat | KB8 |
LABS-vrij | Ja |
Geschikt voor sensor-Ø | 8 [mm] |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |