KB6.5-04
Klemblok
Serie KB
Technische gegevens
Bouwwijze | Klemblok |
Gewicht | 0.004 [kg] |
Bouwmaat | KB6.5 |
LABS-vrij | Ja |
Geschikt voor sensor-Ø | 6,5 [mm] |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |
Bouwwijze | Klemblok |
Gewicht | 0.004 [kg] |
Bouwmaat | KB6.5 |
LABS-vrij | Ja |
Geschikt voor sensor-Ø | 6,5 [mm] |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |