CSTE02026
Afsluitweerstand
Serie CSTE
Technische gegevens
Aansluitingstype | Penetratietechnologie |
Aansluitschroefdraad | M12 |
Connectietype | Bus |
Aantal contacten | 5 |
Uitvoering | Recht |
Bouwwijze | Afsluitweerstand |
Nominale spanning | 30 [V] |
Gewicht | 0.022 [kg] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP67 |
Stroombelastbaarheid per pen (bij 40°C) | 4 [A] |
Materiaal grijplichamen | PUR |
Materiaal omslag | Metaal, CuZn, vernikkeld |
UL-goedkeuring | Ja |