CSTE02025

Technische gegevens
AansluitschroefdraadM8-M12
ConnectietypePen / bus
Aantal geleidingen x geleiderdoorsnede5x0,25 [mm²]
Aantal contacten5 / 5
UitvoeringRecht/recht
BouwwijzeVerbindingskabel
Nominale spanning30 [V]
Buigradius voor vaste installatie min.6xØ
Buigradius bij sleepkettinginzetstuk min.10xØ
VlamvertragendJa
Gewicht0.25 [kg]
Labellengte0.15 [m]
Kabel-Ø5.6 [mm]
OliebestendigJa
Geschikt voor sleepkettingJa
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP67
Stroombelastbaarheid per pen (bij 40°C)3 [A]
Materiaal afdichtingFKM
Materiaal grijplichamenPUR
Materiaal kabelmantelPUR
Materiaal omslagMetaal, CuZn, vernikkeld