CSTE02009
Verbindingskabel
Serie CSTE
Technische gegevens
Aansluitingstype | Penetratietechnologie |
Aansluitschroefdraad | M12-M12 |
Connectietype | Pen / bus |
Aantal geleidingen x geleiderdoorsnede | 2x0,25+2x0,34 [mm²] |
Aantal contacten | 5 |
Uitvoering | Recht/recht |
Bouwwijze | Verbindingskabel |
Nominale spanning | 60 [V] |
Buigradius voor vaste installatie min. | 6xØ |
Buigradius bij sleepkettinginzetstuk min. | 10xØ |
Vlamvertragend | Ja |
Gewicht | 0.15 [kg] |
Labellengte | 2 [m] |
Kabel-Ø | 7.0 [mm] |
Oliebestendig | Ja |
Sleepkettinginzetstuk | 3 mln. cycli |
Geschikt voor sleepketting | Ja |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP67 |
Stroombelastbaarheid per pen (bij 40°C) | 4 [A] |
Materiaal afdichting | FKM |
Materiaal grijplichamen | PUR |
Materiaal kabelmantel | PUR |
Materiaal omslag | Metaal, CuZn, vernikkeld |
UL-goedkeuring | Ja |