CSTE02008

Technische gegevens
AansluitingstypePenetratietechnologie
AansluitschroefdraadM12-M12
ConnectietypePen / bus
Aantal geleidingen x geleiderdoorsnede2x0,25+2x0,34 [mm²]
Aantal contacten5
UitvoeringRecht/recht
BouwwijzeVerbindingskabel
Nominale spanning60 [V]
Buigradius voor vaste installatie min.6xØ
Buigradius bij sleepkettinginzetstuk min.10xØ
VlamvertragendJa
Labellengte5 [m]
Kabel-Ø7.0 [mm]
OliebestendigJa
Sleepkettinginzetstuk3 mln. cycli
Geschikt voor sleepkettingJa
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP67
Stroombelastbaarheid per pen (bij 40°C)4 [A]
Materiaal afdichtingFKM
Materiaal grijplichamenPUR
Materiaal kabelmantelPUR
Materiaal omslagMetaal, CuZn, vernikkeld
UL-goedkeuringJa