ADS320N-S
Aandruk-ster
Serie ADS
Technische gegevens
Bouwwijze | Aandruk-ster |
Gewicht | 0.81 [kg] |
Bouwmaat | GD300-ADS |
Totale veerkracht max. | 190.0 [N] |
Totale veerkracht min. | 85.0 [N] |
Slag | 10 [mm] |
Geschikt voor grijperversie | N / S |
Downloads
Onderdelenlijst
Downloaden