ADS316C-O
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_ADS__SALL__AIN__V1.png)
Aandruk-ster
Serie ADS
Technische gegevens
Bouwwijze | Aandruk-ster |
Gewicht | 0.55 [kg] |
Bouwmaat | GD300-ADS |
Totale veerkracht max. | 170.0 [N] |
Totale veerkracht min. | 85.0 [N] |
Slag | 8 [mm] |
LABS-vrij | Ja |
Geschikt voor grijperversie | C / O |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |
Zimmer Cadenas | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Fkatalogzubehoer%2Fall%2Fsch%5Fads300%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BARTICLE%3DADS316C%2DO%7D&encoding=%25 |