ADS1712N-S
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_ADS__SALL__AIN__V1.png)
Aandruk-ster
Serie ADS
Technische gegevens
Bouwwijze | Aandruk-ster |
Bouwmaat | GD1700-ADS |
Totale veerkracht max. | 124.0 [N] |
Totale veerkracht min. | 50.0 [N] |
Slag | 6 [mm] |
LABS-vrij | Ja |
Geschikt voor grijperversie | N / S |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |
Downloads
Onderdelenlijst
Downloaden