Sensoren
Houder
Serie KB
klemblokken
Serie KB
Voor opname van inductieve sensoren
vanaf 3 mm verkrijgbaar
Overzicht
Bestelnr.
Geschikt voor sensor-Ø
KB3
3 [mm]
KB3M
3 [mm]
KB4
4 [mm]
KB5
5 [mm]
KB6.5
6,5 [mm]
KB8
8 [mm]
KB12
12 [mm]