GU800
Gietrubber
Serie GU800
- Voor gecompliceerde grijpvingers met boringen, afdichtingen en rolbekledingen
- Reparaties aan transportbanden, massieve rubberbanden, transportrollen, leidingen, trillingsbescherming op machines, isolatiebescherming
Technische gegevens
Mengverhouding | 100:80 |
Shore-hardheid na uitharding (ISO 868) | 80 |
Dichtheid | 1.00 |
Treksterkte (ISO 37) | 8 MPA [N/mm²] |
Rek na breuk (ISO 37) | 600 |
Scheurweerstand (DIN 53356) | 15 |
Toelaatbaar temperatuurbereik | -60 ... +90 [°C] |