DG20

Rubberen drukstukken
Serie DG

  • In verschillende uitvoeringen verkrijgbaar
  • Een verpakkingseenheid bevat 6 stuks.
Technische gegevens
Ø d120m6 [mm]
Maat L15 [mm]
Maat L23.5 [mm]
MateriaalNBR
KleurZwart
Hittebestendig tot max.120 [°C]
Hardheid Shore65 +/- 3