DG16
![](/fileadmin/_processed_/b/1/csm_SOM_BIL_SER_DG__SALL__AIN__V1_72d4a396f2.png)
Rubberen drukstukken
Serie DG
- In verschillende uitvoeringen verkrijgbaar
- Een verpakkingseenheid bevat 6 stuks.
Technische gegevens
Ø d1 | 16m6 [mm] |
Maat L1 | 5 [mm] |
Maat L2 | 3.5 [mm] |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hittebestendig tot max. | 120 [°C] |
Hardheid Shore | 65 +/- 3 |