BN8
![](/fileadmin/_processed_/d/7/csm_SOM_BIL_SER_BN__SALL__AIN__V1_802dc75102.png)
Vingerschalen voor plasticine
Serie BN
- Vingerschalen in verschillende maten voor plasticine BGM
Technische gegevens
Ø d1 | 6 [mm] |
Ø d2 | M3 [mm] |
Ø d3 | 5 [mm] |
Maat L1 | 8 [mm] |
Maat L2 | 4 [mm] |
Ø d1 | 6 [mm] |
Ø d2 | M3 [mm] |
Ø d3 | 5 [mm] |
Maat L1 | 8 [mm] |
Maat L2 | 4 [mm] |