ADS5008-01
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_ADS5000__SALL__AIN__V1.png)
Aandruk-ster
Serie ADS
Technische gegevens
Geschikt voor maat | GPD5008 |
Geschikt voor grijperversie | N / S |
Totale veerkracht min. | 62.0 [N] |
Totale veerkracht max. | 124.0 [N] |
Gewicht | 0.14 [kg] |
Geschikt voor maat | GPD5008 |
Geschikt voor grijperversie | N / S |
Totale veerkracht min. | 62.0 [N] |
Totale veerkracht max. | 124.0 [N] |
Gewicht | 0.14 [kg] |