Inschroefdoorvoer
Serie GV
- Voor montage met slangklemmen
- Rechte uitvoering
Bestelnr. | Aansluitschroefdraad | Binnen-Ø verbindingsslang | Buiten-Ø aansluitslang | |
---|---|---|---|---|
GVM3 | M3 | 3 [mm] | ||
GV1-8X5ID | G1/8" | 5 [mm] | ||
GV1-8X6ID | G1/8" | 6 [mm] | ||
GV1-8X8ID | G1/8" | 8 [mm] | ||
GV1-4X8ID | G1/4" | 8 [mm] | ||
GV1-4X10ID | G1/4" | 10 [mm] | ||
GV3-8X13ID | G3/8" | 13 [mm] | ||
GV1-2X13ID | G1/2" | 13 [mm] | ||
GV1-2X16ID | G1/2" | 16 [mm] |
Rechte schroefverbindingen
Serie GV
- Kostenbesparing door snelle montage en demontage
- Rechte uitvoering