DRV1-4X8
Zwenk-smoorterugslagkleppen
Serie DRV
- Hoekige uitvoering
Technische gegevens
Aansluitschroefdraad | G1/4" |
Buiten-Ø aansluitslang | 8 [mm] |
Bedrijfsdruk max. | 10 [bar] |
Bedrijfstemperatuur | +5 ... +80 [°C] |
S | 17 [mm] |
Maat i | 7.5 [mm] |
Maat L1 | 31 [mm] |
Maat L2 | 25.5 [mm] |
Maat L3 | 12 [mm] |