Energievoorziening
Kleppen
DEV serie
Snelontluchters
Serie DEV
Overzicht
Bestelnr.
Buiten-Ø aansluitslang
Bedrijfsdruk max.
Nominale bedrijfsdruk
DEV04
4 [mm]
10 [bar]
6 [bar]
DEV06
6 [mm]
10 [bar]
6 [bar]
DEV08
8 [mm]
10 [bar]
6 [bar]