KG40ST
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_kg40__SALL__AIN__V2.png)
Kogelscharnier
Serie KG
- Vergrendelbare afbuigpsositie
Wees flexibel in uw toepassing, pas uw handling individueel aan uw werkstuk aan en vergrendel de afbuigpositie procesveilig - Grote montageflens
Het grote schroefvlak vereenvoudigt uw constructie en maakt een veilige bevestiging van de aanbouwdelen mogelijk - Stalen uitvoering
Hoogste kracht- en koppelabsorptie maakt flexibel gebruik met maximale dynamiek mogelijk
Technische gegevens
Zwenkhoek | 30 [°] |
Mx | 18 [Nm] |
Fa | 18000 [N] |
Gewicht | 0.27 [kg] |