HOGE PRESTATIES EN FLEXIBILITEIT MET DE GRIJPERS UIT DE 6000-SERIE

Overtuig uzelf van de elektrische grijpers van de buitencategorie! De grijpers uit de 6000-serie van Zimmer Group kunnen flexibel worden gepositioneerd, hebben een hoge vermogensdichtheid en overtuigen met een indrukwekkende levensduur (tot 5 miljoen onderhoudsvrije cycli). De afzonderlijke krachtinstelling en positie- en snelheidsregeling optimaliseren de grijpers uit de 6000-serie voor gebruik in gevoelige, procesveilige omgevingen zoals laboratoria of de geneeskunde. De IO-Link-compatibiliteit en de opslag van maximaal 32 werkstukken bieden maximale flexibiliteit. Of het nu gaat om krachtige handling inclusief mechanische zelfvergrendeling of gevoelige precisie - de grijpers van de 6000-serie zijn inzetbaar voor de meest uiteenlopende toepassingen en worden gebruikt in alle bedrijfstakken.

6000-productfamilie

Zoekt u grijpers met een hoge vermogensdichtheid of voor een gevoelige, snelle handling? De Zimmer Groep 6000-serie biedt u flexibele oplossingscomponenten voor uw eisen. Dit zijn uw voordelen:

  • Elektrisch en positioneerbaar - voor flexibele handling
  • Onderhoudsvrij tot 5 miljoen cycli - voor een probleemloze productie
  • Tot 32 werkstukken kunnen worden opgeslagen
  • Geïntegreerde positie-detectie via IO-Link
  • Krachtversie -03 voor zware werkstukken; gevoelige versie -31 voor gevoelig grijpen

Grijpkrachtbeveiliging als standaard

Veiligheid in de productie als standaard! De grijperversie -03 uit de 6000-serie is standaard uitgerust met een mechanische zelfvergrendeling. Dit garandeert dat het werkstuk stevig in de grijper wordt vastgehouden en dat de veiligheid voor mensen, werkstukken en apparatuur in de productie ook bij stroomuitval of een noodstop gewaarborgd is.

MECHANISCHE NOODONTGRENDELING

De serie 6000 heeft een mechanische noodontgrendeling - een belangrijk veiligheidskenmerk! Ook bij een systeem- of stroomuitval kan de grijper handmatig worden geopend. Door middel van een extern toegankelijke schroef kan de worm van het zelfremmende tandwiel worden bewogen, de grijper worden geopend en werkstukken worden verwijderd. Daarbij zorgt de noodontgrendeling ook voor meer arbeidsveiligheid als bijvoorbeeld bij een noodstop wegens persoonlijk letsel de grijper ook zonder stroom moet worden geopend. Maximale veiligheid voor mens en machine.

Beschermd tegen invloeden van buitenaf

Verschillende toepassingsgebieden stellen uiteenlopende eisen aan de componenten. Met beschermingsklasse IP54 zijn ze beschermd tegen het binnendringen van zowel spatwater als stof. Om de slijtage van een grijper in ongunstige omstandigheden extra te beperken, kan de 6000-serie ook worden uitgerust met een protector. Een mechanische bovenbouw op de grijper biedt bescherming tegen externe invloeden zoals water en olie bevattende koelsmeermiddelen.

Cleanroomklasse 4

Wij garanderen voor alle 6000-grijpers een verminderde deeltjesuitstoot. De gehele serie is TÜV-gecertificeerd volgens DIN EN ISO 14644-1 en daarmee geschikt voor cleanroomklasse 4. Dit maakt de grijpers ideaal voor gevoelige toepassingen in de elektro-industrie, evenals in de medische sector en in laboratoriumomgevingen waar cleanroomklassen een vereiste zijn.

GEH6000IL EN GED6000IL GECERTIFICEERD VOOR DE NOORD-AMERIKAANSE MARKT

De 6000-productfamilie is de eerste grijperserie ter wereld met UL-certificering, wat niet alleen de hoogste veiligheidsnormen garandeert, maar ook naleving van de Noord-Amerikaanse voorschriften. Dit vergemakkelijkt de projectplanning en de machine-acceptatie, bespaart tijd en kosten en zorgt voor een storingvrij gebruik van onze componenten in productie-installaties. Dankzij deze certificering profiteert u van een duidelijk concurrentievoordeel: maximale veiligheid, verhoogde efficiëntie en vertrouwen in de kwaliteit van onze oplossingen.

Safe Torque Off voor maximale veiligheid

Vooral op het gebied van collaboratieve robotica, zoals vaak het geval is in laboratoria, staat de veiligheid van de medewerkers voorop. Daarom heeft de 6000-serie met de veiligheidsfunctie Safe Torque Off (kortweg STO) een aparte leiding met twee veilige breekcontacten. Dit betekent dat in geval van nood de voeding van de aandrijving direct in de grijper wordt onderbroken, waardoor deze onmiddellijk koppelvrij is. Nadat de contacten zijn gesloten, kan de beweging zonder herstarttijd worden hervat. Deze functie is optioneel verkrijgbaar en komt overeen met stopcategorie 0 volgens EN 60204-1, en biedt een veilige bescherming tegen ongewenst letsel.

IO-Link on board

Om de componenten van de Zimmer Group op een ongecompliceerde manier in uw systeem te integreren, vertrouwen we op IO-Link-compatibiliteit. IO-Link is de overdrachtstechnologie van de toekomst en biedt u tal van voordelen in de wereld van Industrie 4.0. Zo garanderen wij niet alleen een eenvoudige implementatie en hot-plugable besturing - in totaal kunnen ook 32 werkstukdatasets in de grijpers worden geprogrammeerd. Bovendien maakt IO-Link geïntegreerde positie-detecties mogelijk.

DE JUISTE GRIJPER VOOR UW TOEPASSING

Gevoelige handling van breekbare flacons? Of het krachtig vastgrijpen van metalen werkstukken? Met de grijpers uit de 6000-serie bieden wij u de variant die aan uw eisen voldoet. De elektrische aandrijving en vrije positionering bieden maximale flexibiliteit voor een soepel productieproces volgens de Industrie 4.0-norm.

GEH6000-31-B

Fijngevoelig

De borstelloze aandrijftechnologie en de geïntegreerde transmissie maken maximale precisie-instellingen op de grijper mogelijk en maken de GEH6000-31-B ideaal voor de handling van gevoeligere materialen, zoals in de voedingsindustrie of in de farmaceutische sector.

Snel

Een servoaandrijving met geïntegreerde regelaar garandeert maximale functionaliteit en individuele snelheidsregeling - voor een snelle opeenvolging van geautomatiseerde bewegingen.

GEH6000-03-B

Krachtig

De nauwkeurige T-geleiding zorgt voor een hoge kracht- en koppelopname, terwijl het rondsel-tandwiel een hoge krachtoverbrenging mogelijk maakt. De GEH6000-03-B versie is dus ideaal voor het grijpen van zware werkstukken.

SLIMME COMMUNICATIEMODULE

  • Vertaalt IO-Link naar digitale in- en uitgangen (digitale I/O) en van digitale I/O naar IO-Link.
  • Eenvoudige aansturing van intelligente IO-Link-grijpers via 24 V digitale I/O
  • Configuratie en training worden uitgevoerd met de bijbehorende intuïtieve guideZ-software.
  • Kan worden gebruikt met één of twee grijpers, afhankelijk van de vereiste flexibiliteit
  • Tot 15 verschillende werkstukken kunnen voor één grijper worden getraind

Producten

Accessoires

Om het gebruik van de grijpers van Zimmer Group in uw fabriek te optimaliseren, bieden wij een breed scala aan grijperaccessoires zoals universele, verstelbare of verwisselbare vingers.
Wij adviseren u graag!

SYSTEMEN

Naast onze standaard grijpercomponenten bieden wij u ook individuele systeemoplossingen - van specificatie tot implementatie - die voldoen aan uw dienovereenkomstige eisen. Door gebruik te maken van onze beproefde modules, zijn wij gespecialiseerd in het leveren van oplossingen van hoge kwaliteit tegen concurrerende prijzen. Wij bieden kant-en-klare systeemoplossingen voor uw toepassingen en hebben een grote verscheidenheid aan modules in ons assortiment. Deze zijn zeer eenvoudig in te stellen en te configureren en kunnen gemakkelijk aan uw desbetreffende toepassing worden aangepast. Onze beproefde systeemoplossingen, waarvan er al meer dan 9000 op de wereldmarkt worden gebruikt, hebben een lange levensduur met de laagste onderhoudsvereisten en zijn bovendien geschikt voor Industrie 4.0!

Made in Germany

Wij hanteren zeer hoge kwaliteitsnormen voor onze producten. Kwaliteitsbeheer en kwaliteitsborging zijn voor ons zeer belangrijk en stevig verankerd in onze bedrijfsfilosofie. Zo worden wij sinds 2000 regelmatig gecertificeerd voor kwaliteitsbeheer volgens DIN ISO 9001. Voor ons is de hoogste productkwaliteit het beste ter plaatse te bereiken en daarom zijn 99% van onze producten en oplossingen "made in Germany", d.w.z. dat zij in onze twee ultramoderne productiefaciliteiten in Rheinau op volledig geautomatiseerde machines worden vervaardigd.

Certificeringen  THE KNOW-HOW FACTORY

Zimmer Group Awards

WAAR U ONS OOK NODIG HEBT, WIJ ZIJN ER AL!

EEN GOED ADRES. MEERDERE LOCATIES.

Van handlingtechniek via lineaire technologie, dempingstechniek, procestechniek, machinetechniek tot systeemtechniek. Als u op zoek bent naar innovatieve componenten, systemen en oplossingen op het gebied van automatisering en digitalisering, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Met ons hoofdkantoor in Rheinau/ Baden en drie productievestigingen in Baden-Württemberg zijn wij uw lokale partner met 72 verkoopkantoren en dealers wereldwijd. Productielocaties

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht