Grijperfamilie 5000
DE BESTE IN ZIJN KLASSE
Het meervoudig bekroonde topsegment van pneumatische grijpers uit de 5000-serie met hun uiterst robuuste, hardgecoate staal-in-staal profielgroefgeleiding zijn echte alleskunners. Deze zijn ontworpen voor echt universeel gebruik en beschikken, afhankelijk van de variant, over een hele reeks kenmerken (snelheid, hoge grijpkrachten, lange grijpervingerlengtes) en bieden dus voor elke toepassing de juiste oplossing!
Produktfamilie 5000
Die Universalgreifer, passend für jede Anwendung. Vom Winkelgreifer, über Zentrischgreifer bis hin zum Parallelgreifer – mit der 5000er Serie haben Sie die Wahl!
UW VOORDELEN
- Pneumatische grijper met baanbrekende IO-Link-technologie
- Tot 90% minder perslucht nodig – cyclustijden tot 50% korter
- Slechts één kabel nodig voor aansluiting op robot
- Kleptechniek, sensoren, statusweergave, druk- en temperatuurbewaking – alles geïntegreerd
- Nauwkeurige werkstukherkenning mogelijk Groot aantal werkstukdatarecords comfortabel programmeerbaar
- Bestand tegen bijna alle tegenslagen in zijn toepassingsgebied
- Zorgeloos tot 30 mln. cycli zonder onderhoud
HOUDT VOL – ONDANKS ALLE TEGENSLAGEN
Alle topgrijpers uit de 5000-serie zijn standaard corrosiebestendig en afgedicht volgens IP64, d.w.z. dat ze stofdicht zijn en van alle kanten beschermd tegen spatwater. Als een beschermer wordt gebruikt, hebben ze zelfs een dichtheidsklasse van IP67 (stofdicht en bescherming tegen tijdelijke onderdompeling) – ideaal voor gebruik in bijvoorbeeld cleanrooms.
ECHTE LANGE-AFSTANDSLOPERS
Dankzij hun lage wrijvingscoëfficiënten, compacte ontwerp en goede noodloopeigenschappen kunnen de grijpers van de 5000-serie ten minste 30 miljoen cycli zonder onderhoud doorstaan. De beste vooruitzichten dus voor een betrouwbaar, duurzaam en uitvalloos productieproces!
UITGERUST VOOR DE TOEKOMST
Bent u klaar voor Industrie 4.0 en op zoek naar de juiste grijper? Dan bevelen wij onze variant -IL uit de 5000-serie aan. Deze pneumatisch-elektrische hybride IO-Link-grijpers zijn ideaal voor gebruikers die de stap willen zetten naar de Industrie 4.0 wereld van het grijpen, maar het niet zonder pneumatische aandrijving willen stellen. In de grijper is een sensorsysteem geïntegreerd dat de positie van de grijpervingers in het bereik van +- 0,05 millimeter detecteert. Dit maakt niet alleen procesbewaking mogelijk, maar bijvoorbeeld ook identificatie van werkstukken op basis van hun diameter. Bovendien kunnen in totaal 32 werkstukdatasets in de grijpers worden geprogrammeerd.
KWALITEIT VAN KEUZE
Naast onze grijpers met staal-in-staal profielgroefgeleiding (Steel Linear Guide), hebt u ook de keuze uit een model met een staal-aluminium profielgroefgeleiding (Aluminum Linear Guide). Deze grijpers zijn bijzonder interessant voor prijsbewuste klanten die echter niet willen afzien van de bewezen kwaliteit van de Zimmer Group. Technisch gezien overtreffen de GPP/GPD5000AL-grijpers met hun staal-aluminium profielgroefgeleiding alle T-groefgrijpers en zijn ze minstens gelijkwaardig aan de grijpers met meertandige geleiding die er op de markt zijn. Met zijn compromisloze "Made in Germany"-kwaliteit garandeert de Zimmer Group tot 15 miljoen cycli zonder onderhoud.
BENCHMARK – GRIJPBARE VERSCHILLEN
Producten
Accessoires
De grijpers uit de 5000-serie zijn voorzien van een veelheid aan detailoplossingen die het dagelijks gebruik vergemakkelijken. Daarnaast bieden wij een breed scala aan grijperaccessoires, zoals universele, verstelbare of verwisselbare vingers, maar ook aandruksterren, die de spanningen op grijpers, die bijvoorbeeld tijdens het verbindingsproces optreden, sterk verminderen.
SYSTEMEN
Naast onze standaard grijpercomponenten bieden wij u ook individuele systeemoplossingen – van specificatie tot uitvoering – die voldoen aan uw dienovereenkomstige eisen. Door gebruik te maken van onze beproefde modules zijn wij gespecialiseerd in het leveren van oplossingen van hoge kwaliteit tegen concurrerende prijzen. Wij bieden kant-en-klare systeemoplossingen voor uw toepassingen en hebben een grote verscheidenheid aan modules in ons assortiment. Deze zijn zeer eenvoudig in te stellen en te configureren en kunnen gemakkelijk aan uw desbetreffende toepassing worden aangepast. Onze beproefde systeemoplossingen, waarvan er al meer dan 9000 op de wereldmarkt in gebruik zijn, hebben een lange levensduur met minimaal onderhoud en zijn bovendien geschikt voor Industrie 4.0!