E070-08-037
![](/fileadmin/_processed_/f/2/csm_ZIM_BIL_ART_E070-08-025-SILENTOPORTA70__SALL__AIN__V1_bc6d57bc82.png)
zelfsluiter
Serie Silento Porta 70
Technische gegevens
Af te remmen massa | 15.0 [kg] |
Werkingsrichting | Binnen sluitend |
Vrijloop | Nee |
Vrijloop Lengte | 0.0 [mm] |
Technologie | Defined Comfort |
Totale lengte max. | 286.0 [mm] |
SEZ Kleur behuizing | grijs RAL7035 |
SEZ Kleur vergrendelingshendel | grijs RAL7035 |
SEZ Ø boringen | 4.2 [mm] |
SEZ Breedte | 16.4 [mm] |
SEZ Hoogte | 27.0 [mm] |
SEZ Vergrendelingshendeluitvoering | Type S |