E070-08-039
![](/fileadmin/_processed_/d/2/csm_ZIM_BIL_ART_E070-08-038-SILENTODOPPIO70__SALL__AIN__V1_294117f45c.png)
zelfsluiter
Serie Silento Doppio 70
Technische gegevens
Af te remmen massa | 100.0 [kg] |
Werkingsrichting | Aan weerszijden binnen sluitend |
Vrijloop | Nee |
Vrijloop Lengte | 0.0 [mm] |
Technologie | Defined Comfort |
Totale lengte max. | 318.0 [mm] |
SEZ Kleur behuizing | grijs RAL7035 |
SEZ Kleur vergrendelingshendel | grijs RAL7035 |
SEZ Ø boringen | 4.2 [mm] |
SEZ Breedte | 16.4 [mm] |
SEZ Hoogte | 28.0 [mm] |
SEZ Vergrendelingshendeluitvoering | Type S |