E100-08-047
![](/fileadmin/_processed_/9/7/csm_ZIM_BIL_ART_E100-08-037-SILENTODOPPIO100__SALL__AIN__V1_1b0005b06f.png)
zelfsluiter
Serie Silento Doppio 100
Technische gegevens
Af te remmen massa | 70.0 [kg] |
Werkingsrichting | Aan weerszijden binnen sluitend |
Vrijloop | Nee |
Vrijloop Lengte | 0.0 [mm] |
Technologie | Defined Comfort |
Totale lengte max. | 382.0 [mm] |
SEZ Kleur behuizing | grijs RAL7035 |
SEZ Kleur vergrendelingshendel | grijs RAL7035 |
SEZ Ø boringen | 4.2 [mm] |
SEZ Breedte | 16.4 [mm] |
SEZ Hoogte | 28.0 [mm] |
SEZ Vergrendelingshendeluitvoering | Type B |