E050-08-264

Technische gegevens
Af te remmen massa20.0 [kg]
WerkingsrichtingAan weerszijden binnen sluitend
VrijloopNee
Vrijloop Lengte0.0 [mm]
TechnologieDefined Comfort
Totale lengte max.270.0 [mm]
SEZ Kleur behuizinggrijs RAL7035
SEZ Kleur vergrendelingshendelnaturel
SEZ Ø boringen4.2 [mm]
SEZ Breedte12.0 [mm]
SEZ Hoogte24.0 [mm]
SEZ VergrendelingshendeluitvoeringType S