E050-08-182
![](/fileadmin/_processed_/4/c/csm_ZIM_BIL_ART_E050-08-182-SILENTOCENTRATINO__SALL__AIN__V1_2f834ba7d2.png)
zelfsluiter
Serie Silento Centratino
Technische gegevens
Af te remmen massa | 15.0 [kg] |
Werkingsrichting | Aan weerszijden binnen sluitend |
Vrijloop | Nee |
Vrijloop Lengte | 0.0 [mm] |
Technologie | Defined Comfort |
Totale lengte max. | 270.0 [mm] |
SEZ Kleur behuizing | grijs RAL7035 |
SEZ Kleur vergrendelingshendel | naturel |
SEZ Ø boringen | 4.2 [mm] |
SEZ Breedte | 12.0 [mm] |
SEZ Hoogte | 24.0 [mm] |
SEZ Vergrendelingshendeluitvoering | Type S |