B015-10-009
![](/fileadmin/_processed_/e/7/csm_ZIM_BIL_ART_B015-10-003-VOLPINO__SALL__AIN__V1_b2dcd8a006.png)
Vloeistofdemper
Serie Volpino
Technische gegevens
Technologie | Defined Comfort |
Demper Karakteristiek | Lineair stijgend |
Demper Kracht | 40 [N] |
Demper Tolerantie | +15/-15 [N] |
Demper Snelheid | 50 [mm/s] |
Vrijloop | Nee |
Vrijloop Lengte | 0.0 [mm] |
Demper veerretour | Ja |
Demper Kleur behuizing | grijs RAL7035 |
Demper Dekselkleur | grijs RAL7035 |
Behuizingslengte demper | 49.7 [mm] |
Toepassingsomgeving | Standaard |