F030-10-004
![](/fileadmin/_processed_/6/5/csm_ZIM_BIL_ART_F030-10-004-ESTREMO__SALL__AIN__V1_2850ec215d.png)
Vloeistofdemper
Serie Estremo
Technische gegevens
Technologie | Defined Comfort |
Demper Karakteristiek | Lineair-constant |
Demper Kracht | 41 [N] |
Demper Tolerantie | +6/-6 [N] |
Demper Snelheid | 50 [mm/s] |
Vrijloop | Nee |
Vrijloop Lengte | 0.0 [mm] |
Demper veerretour | Ja |
Demper Kleur behuizing | blauw PMS286C |
Demper Dekselkleur | grijs RAL7035 |
Demper Ø behuizing | 10.0 [mm] |
Behuizingslengte demper | 67.0 [mm] |
Demper Ø zuigerstang | 2.3 [mm] |
Demper Verbinding behuizing | zonder verbinding |
Demper Verbinding zuigerstang | zonder kop |
Toepassingsomgeving | Standaard |