Werkingsprincipe
- Een holle cilinder bevat een zuiger die heen en weer kan bewegen. Bij het sluiten drukt de remhuls tegen de cilinder. Hierdoor ontstaat de wrijvingsenergie die nodig is voor de demping.
- Geen olielekkage mogelijk
- Remhuls remt bij hoge druk sterker af
Dempers met en zonder onafhankelijke reset
Dempers zonder reset hebben een koppeling nodig,
zij moeten handmatig worden uitgetrokken
Dempers met geïntegreerde reset kunnen zonder koppeling in een beslag worden gestoken, zij schuiven zelfstandig uit.
Zonder reset
Met veerreset
Kenmerken luchtwrijvingsklep in zelfsluiters
Karakteristiek luchtwrijvingsdemper
Fase 1: sterke vertragingsfase
Fase 2: korte stop/draaipunt
Fase 3: gedempte terugtrekfase Sluitingstijd
Fase 4: Sluiter gesloten
Productassortiment luchtwrijvingsdemper
- Behuizingsafmetingen (l) 56 mm tot 164 mm Diameter behuizing (d) 9 mm tot 16,6 mm Slag (s) 19 mm tot 110 mm