PME06X05NHAK-A
Industriële PowerStop-schokdemper
Serie Mini Energy
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 1.8 [J] |
Botssnelheid min. | 0.1 [m/s] |
Botssnelheid max. | 1.2 [m/s] |
Schroefdraad | M6X0.5 |
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 5000 [J/h] |
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 1.8 [J] |
Kop | met kunststof kop |
Hefvariant | Normale slag |
Botshoek max. | 2 [°] |
Kracht op vaste aanslag max. | 0.5 [kN] |
Aantrekmoment borgmoer | 2 [Nm] |
Materiaal | Roestvrij staal |
LABS-vrij | Ja |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |
Resetkracht min. | 1.5 [N] |
Resetkracht max. | 2.5 [N] |
Resettijd max. | 0.15 [s] |
Bescherming | Afstroper (NBR) |
Serie | Mini Energy |
Toelaatbaar temperatuurbereik | -10 ... +70 [°C] |
H1-gecertificeerd | Ja |