TPC-RS55X43M
![](/fileadmin/_processed_/a/a/csm_ZIM_BIL_SER_BS-RADIAL-STANDARD__SALL__AIN__V2_51ba2fc414.png)
- Bouwmethode: Radiaal
- Hardheidsgraden: 55D, 40D
- Energieverbruik per slag: 1,2 - 427 J
- Verzwakkingspercentage: tot 60%
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 12 [J] |
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 360 [J/h] |
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 17 [J] |
Slag max. | 43 [mm] |
Hoogte H | 55 [mm] |
Inschroeflengte E max. | 5 [mm] |
Schroefdraad | M5 |
Gewicht | 51 [g] |
Botshoek max. | 30 [°] |
LABS-vrij | Ja |
RoHS-conform | Ja |
REACH-conform | Ja |