TPC-AS7X8H
- Constructie: Axiaal
- Hardheidsgraden: 55D, 40D
- Energieverbruik per slag: 0,3 - 2951 J
- Verzwakkingspercentage: tot 75%
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 0.5 [J] |
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 15 [J/h] |
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 0.8 [J] |
Slag max. | 3 [mm] |
Hoogte H | 7 [mm] |
Diameter D bij slag=0 | 8 [mm] |
Diameter D bij slag=max. | 9 [mm] |
Inschroeflengte E max. | 2 [mm] |
Schroefdraad | M2 |
Gewicht | 1 [g] |
Botshoek max. | 15 [°] |
LABS-vrij | Ja |
RoHS-conform | Ja |
REACH-conform | Ja |