TPC-AS75X75M
![](/fileadmin/_processed_/4/3/csm_ZIM_BIL_BAU_BS-AXIAL-STANDARD-MEDIUM__SALL__AIN__V2_00f35a11b7.png)
- Constructie: Axiaal
- Hardheidsgraden: 55D, 40D
- Energieverbruik per slag: 0,3 - 2951 J
- Verzwakkingspercentage: tot 75%
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 291 [J] |
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 8730 [J/h] |
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 408 [J] |
Slag max. | 38 [mm] |
Hoogte H | 75 [mm] |
Diameter D bij slag=0 | 75 [mm] |
Diameter D bij slag=max. | 101 [mm] |
Inschroeflengte E max. | 16 [mm] |
Schroefdraad | M16 |
Gewicht | 292 [g] |
Botshoek max. | 15 [°] |
LABS-vrij | Ja |
RoHS-conform | Ja |
REACH-conform | Ja |