TPC-AS57X65H
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_BAU_BS-AXIAL-STANDARD-HARD__SALL__AIN__V2_bdae9cf043.png)
- Constructie: Axiaal
- Hardheidsgraden: 55D, 40D
- Energieverbruik per slag: 0,3 - 2951 J
- Verzwakkingspercentage: tot 75%
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 374 [J] |
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 11220 [J/h] |
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 468 [J] |
Slag max. | 27 [mm] |
Hoogte H | 57 [mm] |
Diameter D bij slag=0 | 65 [mm] |
Diameter D bij slag=max. | 82 [mm] |
Inschroeflengte E max. | 12 [mm] |
Schroefdraad | M12 |
Gewicht | 152 [g] |
Botshoek max. | 15 [°] |
LABS-vrij | Ja |
RoHS-conform | Ja |
REACH-conform | Ja |