TPC-AS51X57H
- Constructie: Axiaal
- Hardheidsgraden: 55D, 40D
- Energieverbruik per slag: 0,3 - 2951 J
- Verzwakkingspercentage: tot 75%
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 242 [J] |
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 7260 [J/h] |
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 302 [J] |
Slag max. | 24 [mm] |
Hoogte H | 51 [mm] |
Diameter D bij slag=0 | 57 [mm] |
Diameter D bij slag=max. | 73 [mm] |
Inschroeflengte E max. | 12 [mm] |
Schroefdraad | M12 |
Gewicht | 117 [g] |
Botshoek max. | 15 [°] |
LABS-vrij | Ja |
RoHS-conform | Ja |
REACH-conform | Ja |