TPC-AS28X26M
![](/fileadmin/_processed_/4/3/csm_ZIM_BIL_BAU_BS-AXIAL-STANDARD-MEDIUM__SALL__AIN__V2_00f35a11b7.png)
- Constructie: Axiaal
- Hardheidsgraden: 55D, 40D
- Energieverbruik per slag: 0,3 - 2951 J
- Verzwakkingspercentage: tot 75%
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 11.5 [J] |
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 345 [J/h] |
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 15 [J] |
Slag max. | 14 [mm] |
Hoogte H | 28 [mm] |
Diameter D bij slag=0 | 26 [mm] |
Diameter D bij slag=max. | 37 [mm] |
Inschroeflengte E max. | 6 [mm] |
Schroefdraad | M6 |
Gewicht | 13 [g] |
Botshoek max. | 15 [°] |
LABS-vrij | Ja |
RoHS-conform | Ja |
REACH-conform | Ja |