TPC-AS26X28H

  • Constructie: Axiaal
  • Hardheidsgraden: 55D, 40D
  • Energieverbruik per slag: 0,3 - 2951 J
  • Verzwakkingspercentage: tot 75%
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf29 [J]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf870 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening46 [J]
Slag max.12 [mm]
Hoogte H26 [mm]
Diameter D bij slag=028 [mm]
Diameter D bij slag=max.36 [mm]
Inschroeflengte E max.6 [mm]
SchroefdraadM6
Gewicht15 [g]
Botshoek max.15 [°]
LABS-vrijJa
RoHS-conformJa
REACH-conformJa