TPC-AS19X17M

  • Constructie: Axiaal
  • Hardheidsgraden: 55D, 40D
  • Energieverbruik per slag: 0,3 - 2951 J
  • Verzwakkingspercentage: tot 75%
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf4 [J]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf120 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening6 [J]
Slag max.9 [mm]
Hoogte H19 [mm]
Diameter D bij slag=017 [mm]
Diameter D bij slag=max.24 [mm]
Inschroeflengte E max.5 [mm]
SchroefdraadM5
Gewicht6 [g]
Botshoek max.15 [°]
LABS-vrijJa
RoHS-conformJa
REACH-conformJa