TPC-AS18X21H
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_BAU_BS-AXIAL-STANDARD-HARD__SALL__AIN__V2_bdae9cf043.png)
- Constructie: Axiaal
- Hardheidsgraden: 55D, 40D
- Energieverbruik per slag: 0,3 - 2951 J
- Verzwakkingspercentage: tot 75%
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 10 [J] |
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 300 [J/h] |
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 16 [J] |
Slag max. | 9 [mm] |
Hoogte H | 18 [mm] |
Diameter D bij slag=0 | 21 [mm] |
Diameter D bij slag=max. | 26 [mm] |
Inschroeflengte E max. | 5 [mm] |
Schroefdraad | M5 |
Gewicht | 6 [g] |
Botshoek max. | 15 [°] |
LABS-vrij | Ja |
RoHS-conform | Ja |
REACH-conform | Ja |