TPC-AS16X17H
- Constructie: Axiaal
- Hardheidsgraden: 55D, 40D
- Energieverbruik per slag: 0,3 - 2951 J
- Verzwakkingspercentage: tot 75%
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 6 [J] |
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 180 [J/h] |
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 9 [J] |
Slag max. | 6 [mm] |
Hoogte H | 16 [mm] |
Diameter D bij slag=0 | 17 [mm] |
Diameter D bij slag=max. | 21 [mm] |
Inschroeflengte E max. | 4 [mm] |
Schroefdraad | M4 |
Gewicht | 4 [g] |
Botshoek max. | 15 [°] |
LABS-vrij | Ja |
RoHS-conform | Ja |
REACH-conform | Ja |