TPC-AS101X116H
- Constructie: Axiaal
- Hardheidsgraden: 55D, 40D
- Energieverbruik per slag: 0,3 - 2951 J
- Verzwakkingspercentage: tot 75%
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 2014 [J] |
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 60420 [J/h] |
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 2951 [J] |
Slag max. | 48 [mm] |
Hoogte H | 101 [mm] |
Diameter D bij slag=0 | 116 [mm] |
Diameter D bij slag=max. | 146 [mm] |
Inschroeflengte E max. | 16 [mm] |
Schroefdraad | M16 |
Gewicht | 803 [g] |
Botshoek max. | 15 [°] |
LABS-vrij | Ja |
RoHS-conform | Ja |
REACH-conform | Ja |