TPC-AA96X74M
![](/fileadmin/_processed_/b/c/csm_ZIM_BIL_SER_BS-AXIAL-ADVANCED-ZWEISTUFIG__SALL__AIN__V2_17e99a8fb7.png)
- Constructie: Axiaal
- Hardheidsgraden: 55D, 40D
- Energieverbruik per slag: 450 - 17810 J
- Verzwakkingspercentage: tot 65
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 980 [J] |
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 29400 [J/h] |
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 1372 [J] |
Slag max. | 75 [mm] |
Hoogte H | 96 [mm] |
Diameter D bij slag=0 | 74 [mm] |
Diameter D bij slag=max. | 114 [mm] |
Aantal stappen | 2 |
Inschroeflengte E max. | 12 [mm] |
Schroefdraad | M12 |
Gewicht | 241 [g] |
Botshoek max. | 15 [°] |
LABS-vrij | Ja |
RoHS-conform | Ja |
REACH-conform | Ja |