TPC-AA68X88H
- Constructie: Axiaal
- Hardheidsgraden: 55D, 40D
- Energieverbruik per slag: 450 - 17810 J
- Verzwakkingspercentage: tot 65
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 1640 [J] |
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 49200 [J/h] |
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 2295 [J] |
Slag max. | 49 [mm] |
Hoogte H | 68 [mm] |
Diameter D bij slag=0 | 88 [mm] |
Diameter D bij slag=max. | 124 [mm] |
Aantal stappen | 1 |
Inschroeflengte E max. | 12 [mm] |
Schroefdraad | M12 |
Gewicht | 286 [g] |
Botshoek max. | 15 [°] |
LABS-vrij | Ja |
RoHS-conform | Ja |
REACH-conform | Ja |