TPC-AA224X152M

  • Constructie: Axiaal
  • Hardheidsgraden: 55D, 40D
  • Energieverbruik per slag: 450 - 17810 J
  • Verzwakkingspercentage: tot 65
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf7260 [J]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf217800 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening10165 [J]
Slag max.176 [mm]
Hoogte H224 [mm]
Diameter D bij slag=0152 [mm]
Diameter D bij slag=max.241 [mm]
Aantal stappen2
Inschroeflengte E max.20 [mm]
SchroefdraadM20
Gewicht2370 [g]
Botshoek max.15 [°]
LABS-vrijJa
RoHS-conformJa
REACH-conformJa