TPC-AA186X140M

  • Constructie: Axiaal
  • Hardheidsgraden: 55D, 40D
  • Energieverbruik per slag: 450 - 17810 J
  • Verzwakkingspercentage: tot 65
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf7310 [J]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf219300 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening10230 [J]
Slag max.144 [mm]
Hoogte H186 [mm]
Diameter D bij slag=0140 [mm]
Diameter D bij slag=max.214 [mm]
Aantal stappen2
Inschroeflengte E max.16 [mm]
SchroefdraadM16
Gewicht1596 [g]
Botshoek max.15 [°]
LABS-vrijJa
RoHS-conformJa
REACH-conformJa