TPC-AA166X168M
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_ZIM_BIL_BAU_BS-AXIAL-ADVANCED-HARD-EINSTUFIG__SALL__AIN__V3_67826bd9e6.png)
- Constructie: Axiaal
- Hardheidsgraden: 55D, 40D
- Energieverbruik per slag: 450 - 17810 J
- Verzwakkingspercentage: tot 65
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 10100 [J] |
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 303000 [J/h] |
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 14140 [J] |
Slag max. | 124 [mm] |
Hoogte H | 166 [mm] |
Diameter D bij slag=0 | 168 [mm] |
Diameter D bij slag=max. | 260 [mm] |
Aantal stappen | 1 |
Inschroeflengte E max. | 16 [mm] |
Schroefdraad | M16 |
Gewicht | 2297 [g] |
Botshoek max. | 15 [°] |
LABS-vrij | Ja |
RoHS-conform | Ja |
REACH-conform | Ja |