TPC-AA106X136H

  • Constructie: Axiaal
  • Hardheidsgraden: 55D, 40D
  • Energieverbruik per slag: 450 - 17810 J
  • Verzwakkingspercentage: tot 65
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf4250 [J]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf127500 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening5950 [J]
Slag max.65 [mm]
Hoogte H106 [mm]
Diameter D bij slag=0136 [mm]
Diameter D bij slag=max.178 [mm]
Aantal stappen1
Inschroeflengte E max.16 [mm]
SchroefdraadM16
Gewicht1195 [g]
Botshoek max.15 [°]
LABS-vrijJa
RoHS-conformJa
REACH-conformJa