Apparaat voor lassen
![](/fileadmin/_processed_/2/1/csm_ZIM_BIL_SYS_SYS001199-01-A__SALL__AIN__V1_4b832c5912.png)
Uitdaging
Bij het lassen van chassisdempers moesten bepaalde zones worden beschermd tegen lasspatten. Daarbij moest een afdekking lineair op een draaitafel worden ingevoerd en tijdens het lasproces met de draaitafel meedraaien.
Oplossing
Als oplossing werd een apparaat ontwikkeld dat een spatscherm van Wirbalit-materiaal via een pneumatische lineaire as aanvoert. Een gelagerde roterende as wordt mee aangedreven door de rotatie van de lastafel. Een geïntegreerde ascompensatie zorgt voor compensatie in geval van asafwijking. Het gehele apparaat is uitgevoerd in een voor lassen geschikt ontwerp.
Highlights en technische gegevens
- Roestvrij staal
- IP40
- Pneumatisch
- Positiebehoud via klemelement
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 2700 [N] |
Grijpconcept | Met kracht sluitend |
Grijpbeveiliging | Klemming |
Slag max. | 500 [mm] |
IP-klasse | IP40 |
Systeemgewicht | 460 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd